TMP708EVM

TMP708EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TMP708EVM is a platform for evaluating the TMP708 Resistor Programmable Switch.

Merkmale
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • Temperaturschalter
    TMP708 — Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 10 und 30 Grad Celsius Hysterese TMP708-Q1 — Automobil-Temperaturschalter, ±3 °C, mit PIN-wählbarer Hysterese von 10 °C oder 30 °C in SOT-Gehä
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Legen Sie los

    1. Bestellen Sie das TMP70EVM-Netzeil
    2. Lesen Sie das TMP708EVM-Benutzerhandbuch
    3. Lesen Sie das TMP708-Datenblatt
    4. Besuchen Sie die E2E-Foren für weitere Fragen

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TMP708EVM — TMP708 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TMP708EVM — TMP708 Evaluation Module
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
    Zertifikat TMP708EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 13.12.2011

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos