TMP709EVM

TMP709EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

Merkmale
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • Temperaturschalter
    TMP709 — Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 2 und 10 Grad Celsius Hysterese TMP709-Q1 — Temperaturschalter für die Automobilindustrie, ±3°C, mit PIN-wählbarer Hysterese von 2°C oder 10°C i
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module
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
    Zertifikat TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 13.12.2011

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos