TMUX-8RQX-EVM

TMUX-8RQX-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX-8RQX-EVM ermöglicht schnelles Prototyping der Mittelspannungs-Multiplexer in 8-poligen RQX-Gehäusen.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping und Testeinrichtung für die Mittelspannungs-Multiplexer in 8-poligen RQX-Gehäusen
  • 1 x 8-poliges RQX-Pad für schnelles Prototyping von Multiplexern in 8-poligen RQX-Gehäusen
  • Versorgungs-Entkopplungskondensatoren installiert für U1 sowohl für VDD als auch VSS mit zwei leeren Kondensatorpads auf jeder Stromschiene zur Unterstützung verschiedener Entkopplungskondensatoren
  • Komponentenstandflächenoption zum Hinzufügen von Widerständen und Kondensatoren als einseitig geerdete Lasten an allen analogen E/A-Pins für U1
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX6201 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 36 V, mit Latch-Up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik (Active-Lo TMUX6202 1-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 36 V mit Latch-Up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik (Active- TMUX7201 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-Low) TMUX7202 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-High) TMUX7219 Präzisionsmultiplexer, 2:1 (SPDT), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX-8RQX-EVM TMUX evaluation module for 8-Pin RQX
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
* EVM User's guide TMUX-8RQX-EVM User's Guide 05.05.2022
Zertifikat TMUX-8RQX-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos