TMUX1575EVM

TMUX1575EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der 16YCJTM1575EVM unterstützt die Evaluierung des TMUX1575-Bausteins im 16-Pin WSCP (YCJ)-Gehäuse. Dieses Evaluierungsmodul kann zum schnellen Prototyping und Testen des TMUX1575-Bausteins speziell für DC-Parameter verwendet werden.

Merkmale
  • Schneller Prototyping- und Testaufbau für das 16-polige WSCP-Gehäuse TMUX1575nbsp;(YCJ)
  • SMA-Stecker oder 100Mil-Jumper für Signaleingänge in TMUX1575
  • Zwei Entkopplungskondensatoren für die Stromversorgung (1 × 0,1 μF und 1 × 1 µF)
  • 0603nbsp;Komponentenpads zum Hinzufügen von Widerständen und Kondensatoren als Lasten für zusätzliche Tests
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX1575 — 2:1 (SPDT) 4-kanaliger, ausgeschalteter Schutzschalter mit geringer Kapazität und 1,2-V-Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX1575 Evaluation Module PDF | HTML 15.12.2020
Zertifikat TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos