TMUX2889YBHEVM

TMUX2889YBHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX2889YBHEVM wird verwendet, um die Leistung des TMU2889 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einem angelöteten TMUX2889YBH-Baustein geliefert. Das EVM bietet Ingenieuren eine einfache Möglichkeit, den TMUX2889 mit Audiosignalen zu evaluieren, indem sie die integrierten Audiobuchsen verwenden. Zusätzlich gibt es Testpunkte an der Platine, die es ermöglichen, auch Signale zu testen, die keine Audiosignale sind.

Merkmale

TMUX2889YBH vorgelötet auf Platine

  • 2 Entkopplungskondensator für die Stromversorgung von VDD nach Masse (1 μF 0402; 0,1 μF 0402)
  • 6 Testpunkte an E/As, die die vollen Stromfähigkeiten des TMUX2889 unterstützen
  • 7 zusätzliche GND-Prüfpunkte für einfaches Abtasten
  • 1 3-polige Stiftleiste zum Anschließen/Trennen des Bausteins von der externen Stromversorgung
  • 1 3-polige Stiftleiste zum Ändern des Signalpfadstatus des Bausteins
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX2889 — ±5 V über die Stromversorgung hinaus, 2:1 (SPDT) 2-Kanal, analoger Schalter, 1,8 V-kompatibler Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX2889YBHEVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX2889YBHEVM
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
* EVM User's guide TMUX2889YBH Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11.12.2024
Zertifikat TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos