TMUX4827YBHEVM

TMUX4827YBHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX4827YBHEVM wird verwendet, um die Leistung des TMU4827 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einem angelöteten TMUX4827YBH-Baustein geliefert. Das EVM bietet Ingenieuren eine einfache Möglichkeit, den TMUX4827 mit Audiosignalen zu evaluieren, indem sie die integrierten Audiobuchsen verwenden. Zusätzlich gibt es Testpunkte an der Platine, die es ermöglichen, auch Signale zu testen, die keine Audiosignale sind.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX4827 ±12 V über die Stromversorgung hinaus, 2:1 (SPDT) 2-Kanal, analoger Schalter, 1,8 V-kompatibler Logi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX4827YBHEVM — TMUX4827 YBH-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX4827YBHEVM TMUX4827 YBH-Gehäuse – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMUX4827YBHEVM User's Guide PDF | HTML 25.05.2023
Zertifikat TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos