TMUX646EVM

TMUX646EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX646EVM unterstützt die Evaluierung des TMUX646-Bausteins im 36-poligen BGA (ZEC)-Gehäuse. Dieses Evaluierungsmodul kann zum schnellen Prototyping und Testen des TMUX646-Bausteins speziell für DC-Parameter verwendet werden.

Merkmale
  • Schneller Prototyping- und Testaufbau für das 36-polige BGA-Gehäuse TMUX646nbsp;(ZEC).
  • Ein TMUX646nbsp;ist installiert (U1), ein weiteres TMUX646-Pad ist für einkanalige SMA-Tests verfügbar (U2).
  • Versorgungsentkopplungskondensatoren für U1nbsp;und U2nbsp;installiert. Zusätzliches 0603nbsp;Kondensatorpad für U1nbsp;verfügbar.
  • Option zum Hinzufügen von Widerständen und Kondensatoren als Einzel- oder Differenzlasten an allen analogen E/A-Pins für U1.
  • Sechs SMA-Pads (ein Kanal des TMUX646) zusammen mit Abschlusswiderstands-Pads auf U2nbsp;zum Testen mit SMA I/O für einen Kanal.
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX646 — 10-Kanal-2:1-MIPI-Schalter (SPDT), 6 GHz, 5 V, mit 1,8-V-Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package
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
* EVM User's guide TMUX646EVM User's Guide PDF | HTML 11.05.2021
Zertifikat TMUX646EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos