TMUX7208EVM

TMUX7208EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX7208EVM unterstützt die Evaluierung der TMUX7208-Bausteine im 16-poligen TSSOP (PW)-Gehäuse. Dieses Evaluierungsmodul kann für das schnelle Prototyping und Testen der TMUX7208-Bausteine speziell für DC- und Timing-Parameter verwendet werden.

Merkmale
  • Schneller Prototyping- und Testaufbau für die 16-poligen TMUX7208-Bausteine im TSSOP-Gehäuse (PW)
  • Unterstützt den Betrieb mit einer oder zwei Stromquellen
  • Sechs Entkopplungskondensatoren für die Stromversorgung (2 × 0,1 μF, 2 × 1 μF und 2 × 10 μF)
  • Jumper für neun mögliche Signalwege, VDD- und VSS-Stromschienen und Steuersignale
  • Pads für die Platzierung von SMA-Steckverbindern und Überspannungsschutzdioden für Signalpins sind verfügbar.
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX7208 — 8:1-Präzisionsmultiplexer, 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7208M — 8:1-Präzisionsmultiplexer, 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik und erweiterter Temperaturbes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX7208EVM — TMUX7208 PW package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX7208EVM — TMUX7208 PW package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23.12.2020
Zertifikat TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos