TMUX72XXDGKEVM

TMUX72XXDGKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX72XXDGKEVM unterstützt die Evaluierung der TMUX72xx-Bausteine im 8-poligen VSSOP (DGK)-Gehäuse einschließlich des TMUX7219DGK. Dieses Evaluierungsmodul kann für das schnelle Prototyping und Testen der TMUX72xx-Bausteine speziell für DC-Parameter verwendet werden.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping und Test-Setup für die 8-poligen TMUX72xx-Bausteine im VSSOP (DGK)-Gehäuse, einschließlich TMUX7219DGK
  • Unterstützt den Betrieb mit einer oder zwei Stromquellen
  • Sechs Entkopplungskondensatoren für die Stromversorgung (2 × 0,1 μF, 2 × 1 μF und 2 × 10 μF)
  • Jumper für drei mögliche Signalwege, die beiden Stromschienen VDD und VSS sowie Steuersignale
  • Pads für die Platzierung von SMA-Steckverbindern und Überspannungsschutzdioden für Signalpins sind verfügbar.
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX7201 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-Low) TMUX7202 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-High) TMUX7219 Präzisionsmultiplexer, 2:1 (SPDT), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7219M Einkanaliger Latch-up-immuner Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 2:1, 1,8 V Logik und er
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX72XXDGKEVM TMUX72xx DGK package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX72XXDGKEVM Evaluation Module 10.12.2020
Zertifikat TMUX72XXDGKEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos