TMUX73XXF-EVM

TMUX73XXF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

In diesem Benutzerhandbuch skizzieren wir das Evaluierungsmodul (EVM) TMUX73XXF und die Anwendungen, für die es konzipiert wurde. Diese Platine erleichtert das schnelle Prototyping und die DC- Charakterisierung der Bauteile der Serie TMUX73XXF von Texas Instruments im TSSOP (PW)-Gehäuse. Darüber hinaus verfügt die Platine über integrierte Prüfpunkte, welche die nötige Flexibilität zum Testen verschiedener Signale bieten.

Merkmale
  • Ein Pad für TMUX73XXF-Bausteine im 16- und 20-poligen PW-Gehäuse
  • 16 generische 6-polige Stiftleisten für Strom, analoge oder digitale Signale, die geschaltet werden, und Steuersignale
  • Das EVM umfasst spezifische LED-Schaltkreise zur Fehleranzeige
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX7308F — Einkanal-8:1-Multiplexer mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7309F — 4:1-Multiplexer mit zwei Kanälen, ±60-V-Fehlerschutz, 1,8-V-Logik und Latch-up-Immunität TMUX7348F — ±60 V fehlergeschützte Multiplexer mit 8:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7349F — ±60 V duale fehlergeschützte Multiplexer mit 4:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-L
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX73XXF-EVM — TMUX73XXF Evaluierungsmodul für PW-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX73XXF-EVM — TMUX73XXF Evaluierungsmodul für PW-Gehäuse
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
* EVM User's guide TMUX73XXF EVM User Guide PDF | HTML 15.11.2024
Zertifikat TMUX73XXF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos