TMUX741-746EVM

TMUX741-746EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX741-746EVM unterstützt die Evaluierung der Bausteinfamilien TMUX741xF und TMUX746xF sowohl im TSSOP (PW)- als auch im WQFN (RRP)-Gehäuse. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) kann für schnelles Prototyping und Prüfungen der Bausteinfamilien TMUX741xF und TMUX746xF zur Evaluierung der DC-Parameter verwendet werden.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping und Test-Setup für die Bausteinfamilien TMUX741xF und TMUX746xF im TSSOP (PW)- und WQFN (RRP)-Gehäuse
  • Entkopplungskondensatoren für die Pins VDD, VSS, VFP und VFN mit zwei zusätzlichen Pads für weitere Entkopplungskondensatoren, falls erforderlich.
  • Schutzdiodenpads für alle Stromschienen-Pins verfügbar
  • Dem Endnutzer stehen acht analoge I/O-Pfade zur Verfügung.
  • Unterstützung für Fehler-LEDs: LED zeigt einen Fehlerzustand am EVM an
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX7411F — Vierkanal-Schalter (vier Active-Low), 1:1 (SPST), mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7412F — 4-kanalige-Schalter, ±60-V-Fehlerschutz, 1:1 (SPST), mit 1,8-V-Logik (vier Active-High) TMUX7413F — Vierkanal-Schalter (2 Active-Low, 2 Active-High), 1:1 (SPST), mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7462F — 4-Kanal-Schutzschaltkreis, ±60-V-Fehlerschutz, Latch-Up-Immunität, einstellbare Fehlerschwelle, 1,8-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages
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
* EVM User's guide TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide PDF | HTML 28.06.2021
Zertifikat TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos