Der TMUX9832BGAEVM ermöglicht das schnelle Prototyping und Evaluieren des TMUX9832-Multiplexers im ZEH (BGA)-Gehäuse. Der TMUX9832 ist ein 32-kanaliger integrierter Schaltkreis (IC) für Hochspannungs-Analogschalter mit niedrigem Widerstand und niedriger Kapazität mit Latch-up-Immunität. Jeder Baustein verfügt über 32 unabhängig wählbare einfache Schaltkanäle 1:1, SPST (Single Pole Single Throw). Das Gerät benötigt nur eine Analogversorgung von +5 V, kann aber weiterhin Analogsignale von ±110 V unterstützen.
Merkmale
- Integrierte SPI-Controller-Hardware und GUI zur Kommunikation mit TMUX9832
- Direkte Docking-Stiftleisten zur einfachen Integration von TX7516-Impulsgebern
- Stromversorgungsklemmen für VDD, VLL und GND mit bestückten Entkopplungskondensatoren in der Nähe der Eingangsklemme und des Bausteins
- Stiftleisten zur Überwachung aller Quell-, Drain- und digitalen Steuerungspins