TMUXHS4446EVM

TMUXHS4446EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUXHS4446EVM unterstützt Kunden bei der Evaluierung des TMUXHS4446 bei der Anwendung des Typ-C-Alternate Mode mit Datenraten von bis zu 10 Gbps für einen Downstream Facing Port (Host). Dieses Evaluierungsmodul dient auch als Hardware-Referenzdesign für TMUXHS4446 Implementierungen. Die Design- und Layoutdateien für die Leiterplatte (PCB) bieten Illustrationen der Routing- und Anordnungsregeln für die Verwendung der TMUXHS4446-Komponente.

Merkmale
  • Micro-B-USB-Buchse zum Anschluss an USB-Hostsystem
  • DisplayPort-Buchse zum Anschluss an eine DisplayPort-fähige Quelle
  • Standard-5V-Klinkenbuchse
  • TPS65987D-Controller für Stromversorgung und CC-Pin-Steuerung
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUXHS4446 — 6 durch 4-Multiplexer/Demultiplexer, USB-C 10-Gbit/s, alternativer Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXHS4446EVM — TMUXHS4446 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXHS4446EVM — TMUXHS4446 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMUXHS4446 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.02.2024
Zertifikat TMUXHS4446EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos