TMUXHS4612-EVM

TMUXHS4612-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUXHS4612-Evaluierungsmodul (EVM) verfügt über den HDMI 2.1- und DP 2.1-fähigen TMUXHS4612. Dieser Hochgeschwindigkeits-Video-Mux kann 20 Gbps pro Lane erreichen und unterstützt den Gleichtaktbereich von GND bis VCC. Diese EVM implementiert diesen Hochgeschwindigkeits-MUX mit SMP-Steckverbindern für hervorragende Signalintegrität und Kalibrierungsspuren zum De-Embedding von Anwendungen in Konformitätstests.

Merkmale
  • HDMI 2.1 12 Gbps-fähig
  • DisplayPort™ 20 Gbps-fähig
  • Einfache Schnittstelle für Highspeed-Signale über SMP-Steckverbinder
  • Universal-Bananenbuchsen für externe 3,3 V-Stromversorgung
  • Jumper zur einfachen Gerätekonfiguration
  • Kalibrierspuren für das De-Embedding des EVM vom TMUXHS4612 während der Messung
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TMUXHS4512 — 6-kanaliger differenzieller 2:1-Mux oder 1:2-Demux mit 1,8 V Versorgungsspannung, 20 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module
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
* EVM User's guide TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.05.2024
Zertifikat TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos