TMUXRTJ-RRQEVM

TMUXRTJ-RRQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUXRTJ-RRQEVM ermöglicht schnelles Prototyping und die DC-Charakterisierung der TMUX-Produktlinie von TI in 20-poligen RTJ- oder RRQ-Gehäusen (QFN) und ist für den Hochspannungsbetrieb ausgelegt.

Merkmale
  • Schnelle Prototyping- und Testkonfiguration für TMUX-Bausteine im RTJ- oder RRQ-Gehäuse
  • Auswählbare Verbindungen zu VSS, GND oder Float für Wärmeleitpad.
  • Auswählbare Verbindungen zu VDD, VSS oder GND für jeden Signaleingang unter Verwendung eines 2,54-mm-Shunts
  • Footprints für Pull-up-/Pull-down- und Serienwiderstände für jeden Signaleingang
  • Footprints für Entkopplungskondensatoren für jeden Eingang
  • Anschlussblock-Stromversorgungsanschluss

  • 2,54-mm-Shunts zur Auswahl von Signalleitungen und Wärmeleitpads (21 Stück)

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX6234 — 4-Kanal-Präzisionsschalter mit 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7234 — 44-V-Präzisionsmultiplexer mit 4 Kanälen und 1,8-V-Logik, 2:1, Latch-up-immun TMUX7348F — ±60 V fehlergeschützte Multiplexer mit 8:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7349F — ±60 V duale fehlergeschützte Multiplexer mit 4:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-L
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
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
* EVM User's guide TMUXRTJ-RRQEVM User's Guide PDF | HTML 06.08.2021
Zertifikat TMUXRTJ-RRQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos