TPA0211EVM

TPA0211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

A 2W mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA0211 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. The TPA0211 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package:  8-pin MSOP PowerPAD

Merkmale
  • 2W mono bridged output drive
  • Tiny 8-pin MSOP PowerPAD Package
  • Ultra-low shutdown control
  • Integrated depop circuitry
Universalaudioverstärker
TPA0211 — Mono-Audioverstärker Klasse AB, 2 W, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module
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
Zertifikat TPA0211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA0211EVM - User Guide 06.10.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos