TPA2000D2EVM

TPA2000D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2000D2, is a stereo Class-D audio power amplifier and the first device in TI's new family of filter-free Class-D audio amplifiers. The TPA2000D2 has an output power of 2-Watts RMS or of 4-Watts peak into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, TI's new audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.

Typical applications for this device include:

  • USB Speakers
  • Notebook PCs
  • Personal digital assistants (PDAs)
  • Portable DVD players

Merkmale
  • Efficent Class-D Operation
  • Filter-Free Operation
  • 2-W Stereo Output Drive
  • 4 Internal Gain Settings
  • Integrated Depop Circuitry
Universalaudioverstärker
TPA2000D2 — 2-W-Stereo-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse D)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2000D2EVM — TPA2000D2 – Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPA2000D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA2000D2EVM - User Guide (Rev. A) 03.08.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos