TPA2005D1EVM

TPA2005D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar™ BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.

Merkmale
  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
  • <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
  • Only Three External Components:
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
    • 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
  • Integrated Depop Circuitry
Universalaudioverstärker
TPA2005D1 — Klasse-D-Mono-Lautsprecherverstärker mit Analog-Eingang (1,4 W) und 1,8-V-Logik-Kompatibilität für A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA2005D1EVM - User Guide 27.06.2002

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos