TPA2006D1EVM

TPA2006D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2006D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA2006D1 1.45 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately 1.25 in. by 1.125 in (32 mm x 29 mm).

Merkmale
  • Includes a 13 mm x 3 mm QFN Package
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 1.45 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
Universalaudioverstärker
TPA2006D1 — Mono-Lautsprecherverstärker mit Analog-Eingang (1,4 W) und 1,8-V-kompatibler Abschaltspannung der Kl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2006D1EVM — TPA2006D1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2006D1EVM — TPA2006D1-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA2006D1EVM - User Guide 09.10.2006
Zertifikat TPA2006D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos