TPA2011D1YFFEVM

TPA2011D1YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2011D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power, Class-D, mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 ohms at 1% THD+N (YFF package). All components and the evaluation module are Pb-free. The TPA2011D1 evaluation module (EVM) consists of a TPA2011D1 device and all necessary components to evaluate it.

Merkmale
  • Powerful Mono Class-D Amplifier
  • Integrated Feedback Resistor of 300 kΩ
  • Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
  • Low Output Noise of 20 μV
  • Low Quiescent Current of 1.5 mA
  • Auto Recovering Short-Circuit Protection
  • Thermal Overload Protection
Universalaudioverstärker
TPA2011D1 Klasse D-Audioverstärker mit 3,2 W, Mono, Analog-Eingang und automatischer Wiederherstellung des Kur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2011D1YFFEVM TPA2011D1YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2011D1EVM - User Guide 08.12.2009
Zertifikat TPA2011D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos