TPA2012D2EVM

TPA2012D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

Merkmale
  • Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
  • Completely Pb Free
Universalaudioverstärker
TPA2012D2 — 2,1-W-Stereo-Klasse D-Audio-Verstärker mit Analog-Eingang und wählbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2012D2EVM — TPA2012D2 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2012D2EVM — TPA2012D2 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) 07.04.2005

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos