TPA2013D1EVM

TPA2013D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the evaluation module are Pb-Free.

Merkmale
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 2.2 W into an 8 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • 2.7 W into an 4 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
Universalaudioverstärker
TPA2013D1 — 2,7 W, Mono, Analog-Eingang, Klasse D-Audioverstärker mit integriertem Aufwärtswandler und wählbarer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2013D1EVM — TPA2013D1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2013D1EVM — TPA2013D1-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA2013D1EVM - User Guide 20.08.2007
Zertifikat TPA2013D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos