TPA2014D1EVM

TPA2014D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2014D1 is a 1.5 W, Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 1.5 W (10% THD + N) into a 8-W speaker from low supply voltages. The TPA2014D1 audio power amplifier evaluation module(EVM) is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA2014D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the EVM are Pb-free.

Merkmale
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 1.5-W into an 8-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • Operates from 2.5 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection Available in 16-ball WCSP and 20-Lead QFN Packages
  • 3 Selectable Gain Settings of 2 V/V, 6 V/V, and 10 V/V
Universalaudioverstärker
TPA2014D1 — 1,5-W-Mono-Klasse D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, integriertem Aufwärtswandler und wählbarer V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2014D1EVM - User Guide 28.05.2008
Zertifikat TPA2014D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos