TPA2015D1YZHEVM

TPA2015D1YZHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2015D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2015D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily select BatteryGuard inflection point and fixed-gain settings. The EVM supports filter-free operation, and includes an optional on-board R-C filter to reduce measurement error when testing Class-D performance.

The TPA2015D1EVM allows quick evaluation of sound quality and loudness improvements. Designers will easily verify system performance. The TPA2015D1EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

Merkmale
  • High Efficiency Integrated Boost Converter
  • 2.0 W into 8Ω at 3.6 V (6% THD)
  • Constant output power of 2.0 W (3.6-5.0 V)
  • 2.3 V to 5.2 V supply voltage
  • Battery Tracking AGC
  • Battery Tracking SpeakerGuard™
  • Very High PSRR – 90 dB
  • High efficiency (81%) (@1 W and 3.6 V)
  • Ultra-low quiescent current (1.7 mA)
  • Integrated Input Low Pass Filter
  • 2 mm x 2 mm, 0.5 mm pitch 16-ball WCSP
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TPA2015D1 — 2-W-Mono-Analog-Eingangs-Audioverstärker der Klasse D mit integriertem Aufwärtswandler, wählbarer Ve
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2015D1EVM User Guide 01.05.2010
Zertifikat TPA2015D1YZHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos