TPA2017D2RTJEVM

TPA2017D2RTJEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2017D2RTJEVM allows the engineer to evaluate the TPA2017D2, a stereo, Class-D audio power amplifier with SmartGain™ (AGC/DRC) in a QFN package. The TPA2017D2 has 2 GPIO pins for easy configuration.

Merkmale
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 2.8 W/Ch into 4 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Programmable SmartGain™ (DRC/AGC) Parameters
  • Simple GPIO Interface for SmartGain™ parameter configuration
  • Small 4mm x 4mm 20-QFN package
Universalaudioverstärker
TPA2017D2 — 2,8-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang, DRC, AGC, Begrenzer und Noise-Gate
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2017D2RTJEVM — TPA2017D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2017D2RTJEVM — TPA2017D2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA2017D2EVM - User Guide 09.04.2009
Zertifikat TPA2017D2RTJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos