TPA2029D1YZFEVM

TPA2029D1YZFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module demonstrates the capabilities of the TPA2029D1 integrated circuit. The TPA2029D1 is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC) and dynamic range compression (DRC). The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, while preventing speaker damage from overdrive. Availability in the WCSP package makes TPA2029D1 an ideal choice for notebook, tablet, mobile phone, and other portable applications. For detailed information about the TPA2029D1 capabilities, please review the data sheet available on TI.com

Merkmale
  • Filter-free Class-D architecture
  • 3W into 4Ω at 5V (10% THD+N)
  • Power Supply range: 2.5V to 5.5V
  • Three selectable AGC functions
  • AGC enable/disable function
  • Limiter enable/disable function
  • Short-circuit and thermal protection
  • Universalaudioverstärker
    TPA2029D1 — 3-W-Mono-Klasse D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, automatischer Verstärkungsregelung und Kompres
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPA2029D1YZFEVM — TPA2029D1 Evaluation Module
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
    Alle anzeigen 3
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide TPA2029D1YZFEVM Evaluation Module 31.01.2012
    * EVM User's guide TPA2029D1EVM User's Guide 16.12.2011
    Zertifikat TPA2029D1YZFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos