TPA2037D1YFFEVM

TPA2037D1YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPA2037D1EVM ist ein benutzerfreundliches Evaluierungsmodul, das aus einem TPA2037D1-Baustein und allen erforderlichen Komponenten zur Evaluierung besteht. Der TPA2037D1 ist ein energieeffizienter 6-dB-Audio-Leistungsverstärker der Klasse D mit fester Verstärkung, der 1,46 W in 8 Ω und 2,57 W in 4 Ω bei 1 % THD+N (YFF-Gehäuse) liefern kann.

Merkmale
  • Intuitive, einfach zu bedienende Platine.
  • RCA-Eingangsbuchse mit 3 Eingängen zum einfachen Anschluss an Musik-Player.
  • Ausgangsfilter für AP-Messungen.
Universalaudioverstärker
TPA2037D1 — Class-D-Audioverstärker mit 3,2 W, Mono und Analogeingang, fester 6-dB-Verstärkung und Kurzschlusssc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2037D1YFFEVM — TPA2037D1YFFEVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2037D1YFFEVM — TPA2037D1YFFEVM
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
* EVM User's guide TPA2037D1EVM User's Guide 08.12.2009
Zertifikat TPA2037D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos