TPA2038D1YFFEVM

TPA2038D1YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).

Merkmale
  • Intuitive, easy to use evaluation module.
  • RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
  • Two gain settings, 6-dB and 12-dB.
Universalaudioverstärker
TPA2038D1 — 3,2 W-Mono-Klasse D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, integriertem DAC und wählbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2038D1 EVM User's Guide 26.08.2010
Zertifikat TPA2038D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos