TPA2039D1YFFEVM

TPA2039D1YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA2039D1 is a low-power, Class-D, 12-dB fixed-gain audio power amplifier evaluation module (EVM). The EVM features a mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package). The TPA2039D1 EVM consists of a TPA2039D1 device and all necessary components to evaluate it.

Merkmale
  • Intuitive, easy to use board.
  • 3-Input RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2039D1EVM - User Guide 08.12.2009
Zertifikat TPA2039D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos