TPA3002D2EVM

TPA3002D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3002D2 is a 9-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3002D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Stereo speaker volume is controlled from a gain of -40 dB to +36 dB with a DC voltage applied to the volume control terminal. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also controlled with a DC voltage. The range of gain for the headphone preouts is -56 dB to +20 dB.

Merkmale
  • 9-W/ch Into 8-Ohm Speakers From 12-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • 32-Step DC Volume Control
Universalaudioverstärker
TPA3002D2 — Class-D-Audioverstärker mit 9 W Stereo, 8,5 bis 14 V Versorgungsspannung und Analogeingang mit Lauts
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3002D2EVM — TPA3002D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3002D2EVM — TPA3002D2-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPA3002D2EVM - User Guide 13.12.2002
Zertifikat TPA3002D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos