TPA3003D2EVM

TPA3003D2-Evaluierungsmodul (EVM)

TPA3003D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPA3003D2 ist ein hocheffizienter 3 W-Stereo-Audio-Leistungsverstärker der Klasse D (pro Kanal) für die Ansteuerung von gebrückten 8 Ohm-Lautsprechern. Der hohe Wirkungsgrad des TPA3003D2 macht externe Kühlkörper bei der Musikwiedergabe überflüssig und trägt zur Maximierung der Batterielebensdauer bei.

Merkmale
  • 3 W/Kanal in 8 Ohm-Lautsprecher von 12 V-Stromversorgung
  • Effizienter Klasse D-Betrieb macht Kühlkörper überflüssig
Universalaudioverstärker
TPA3003D2 Class-D-Audioverstärker mit 3 W Stereo, 8,5 bis 14 V Versorgungsspannung und Analogeingang mit Lauts
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3003D2EVM — TPA3003D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3003D2EVM TPA3003D2-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPA3003D2EVM - User Guide 25.03.2003
Zertifikat TPA3003D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos