TPA3008D2EVM

TPA3008D2 – Evaluierungsmodul (EVM)

TPA3008D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3008D2 is a 10-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3008D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Merkmale
  • 10-W/ch Into 16-Ohm Speakers From 17-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • Four Integrated Gain Settings Eliminate External Resistors
Universalaudioverstärker
TPA3008D2 Klasse-D-Audioverstärker, Analog-Eingang, 10 W Stereo, 8,5- bis 18-V-Versorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3008D2EVM — TPA3008D2 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3008D2EVM TPA3008D2 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3008D2EVM - User Guide 02.07.2004
Zertifikat TPA3008D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos