TPA3106D1EVM

TPA3106D1-Evaluierungsmodul (EVM)

TPA3106D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Merkmale
  • 40 W Into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates the need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
  • Clock Output for Synchronization With sink when playing music
Universalaudioverstärker
TPA3106D1 Class-D-Audioverstärker mit 40 W Mono, 10 bis 26 V Versorgungsspannung und Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3106D1EVM — TPA3106D1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3106D1EVM TPA3106D1-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPA3106D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) 11.05.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos