TPA3110D2EVM

TPA3110D2-Evaluierungsmodul

TPA3110D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3110D2EVM. In addition, the TPA3110D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Merkmale
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TPA3110D2-Q1 Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 2 Kanal, 8 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang mit

 

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3110D2 Klasse-D-Audioverstärker, 15 W Stereo, 30 W Mono, 8–26 V Versorgungssp., Analogeing., SpeakerGuard™ TPA3128D2 Class-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerla TPA3136D2 Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 10 W Stereo, 20 W Mono, 4,5 bis 14,4 V Versorgungsspannun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3110D2EVM TPA3110D2 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLOC151.ZIP (639 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3110D2EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 13.08.2015
Zertifikat TPA3110D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos