TPA3112D1EVM

TPA3112D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3112D1 evaluation module consists of a single 25-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration is an LC filter, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3112D1EVM. In addition, the TPA3112D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Merkmale
  • Greater than 90% Efficient Class-D Operation.
  • Support for Filter-Free Operation.
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry.
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings.
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V.
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature.
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TPA3112D1-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 1 Kanal, 8 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang mit

 

Universalaudioverstärker
TPA3112D1 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Mono, 8 bis 26 V Versorgungsspannung und Analogeingang, filterfrei,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3112D1EVM — TPA3112D1 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3112D1EVM — TPA3112D1 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPA3112D1 Audio Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 08.07.2010
Zertifikat TPA3112D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos