TPA3117D2EVM

TPA3117D2EVM-Evaluierungsmodul

TPA3117D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3117D2 is a 15-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. Advanced EMI Suppression Technology enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements. SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes an adjustable power limiter and a DC detection circuit. The adjustable power limiter allows the user to set a "virtual" voltage rail lower than the chip supply to limit the amount of current through the speaker. The DC detect circuit measures the frequency and amplitude of the PWM signal and shuts off the output stage if the input capacitors are damaged or shorts exist on the inputs.

The TPA3117D2 can drive stereo speakers as low as 4 Ω. The high efficiency of the TPA3117D2, 90%, eliminates the need for an external heat sink when playing music. The outputs are also fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto-recovery feature.

Merkmale
  • 15-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 16-V Supply.
  • 10-W/ch into a 8-Ω Mono Load at 10% THD+N From a 13-V Supply.
  • 90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks.
  • Wide Supply Voltage Range Allows Operation from 8V to 26V.
  • Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter plus DC Protection.
  • Flow Through Pin Out Facilitates Easy Board Layout.
  • Excellent THD+N / Pop-Free Performance.
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings.
  • Differential Inputs.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3117D2EVM — TPA3117D2EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3117D2EVM TPA3117D2EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3117D2EVM Audio Amplifier Evaluation Module 01.11.2010
Zertifikat TPA3117D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos