TPA3121D2EVM

TPA3121D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPA3121D2-Evaluierungsmodul besteht aus einem einzelnen 20 W-Stereo-Audio-Leistungsverstärker der Klasse D und enthält eine geringe Anzahl externer Komponenten, die auf einer Platine montiert sind und zur direkten Ansteuerung von Lautsprechern mit einer externen analogen Audioquelle als Eingang verwendet werden können.

Merkmale
  • 10 W/Kanal-Stereo an 8 Ohm-Last von einer 24 V-Stromversorgung
  • 15 W/Kanal Stereo an 4 Ohm Last von einer 22 V-Stromversorgung
  • 30 W/Kanal Mono an 8 Ohm-Last von einer 22 V-Stromversorgung
  • Arbeitet von 10 V bis 26 V
  • Kann mit einer +24 V-LCD-Hintergrundbeleuchtungsversorgung betrieben werden
  • Effizienter Klasse D-Betrieb beseitigt den Bedarf an Kühlkörpern
  • Vier wählbare Einstellungen mit fester Verstärkung
  • Interner Oszillator zur Einstellung der Frequenz der Klasse D (keine externen Komponenten erforderlich)
  • Unsymmetrische analoge Eingänge
  • Thermoschutz und Kurzschlussschutz mit automatischer Wiederherstellung
  • Platzsparendes Oberflächenhalterungs-24-poliges TSSOP-Gehäuse
  • Erweiterte Reduzierung des Ausschaltens
Universalaudioverstärker
TPA3121D2 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 30 W Mono, 10 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3121D2EVM — TPA3121D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3121D2EVM — TPA3121D2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA3121D2EVM - User Guide 13.06.2008
Zertifikat TPA3121D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos