TPA3123D2EVM

TPA3123D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3123D2 evaluation module consists of a single 25 W, class-D, stereo audio power  amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that are used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Merkmale
  • 25 W/ch into a 4 Ω Load from a 27 V Supply
  • 20 W/ch into a 4 Ω Load from a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 30 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed-Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single-Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
  • Space-Saving Surface-Mount 24-Pin TSSOP Package
  • Pin-to-Pin compatible with TPA3120D2
  • Advanced Power-Off Pop Reduction
Universalaudioverstärker
TPA3120D2 — 25-W-Stereo-Klasse D-Audio-Leistungsverstärker mit SE-Ausgängen (TPA3120) TPA3123D2 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 10 bis 30 V Versorgungsspannung und Analogeingang mit SE-Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3123D2EVM — TPA3123D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3123D2EVM — TPA3123D2-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPA3123D2EVM - User Guide 01.08.2007
Zertifikat TPA3123D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos