TPA3126D2EVM

TPA3126D2 Induktionsfreier 50-W-Stereo (BTL)-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul

TPA3126D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3126D2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3126D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 50 W pro Kanal.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 70 W in eine 4-O-BTL-Last bei 24 V und 10 % THD
  • Großer Spannungsbereich: 4,5 V bis 26 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Erweiterte Modulationsschemas
  • Programmierbare Leistungsgrenze
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3126D2 Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3126D2EVM — TPA3126D2 Inductor Free 50W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3126D2EVM TPA3126D2 Inductor Free 50W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3126D2 EVM 29.01.2018
Zertifikat TPA3126D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos