TPA3128D2EVM

TPA3128D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3128D2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3128D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 30 W pro Kanal.  Der TPA3128D2 zeichnet sich durch einen geringen Leistungsverlust im Leerlauf aus und ermöglicht längere Batterielaufzeiten für den Bluetooth-/Drahtlos-Lautsprecher und andere batteriebetriebene Audiosysteme.  Das Evaluierungsmodul ist mit nur einen TPA3128D2-Baustein bestückt. Es arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 4,5 V bis 26 V.  Die TPA3128D2-Bausteine sind durch Kurzschluss- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellungsfunktion vollständig gegen Fehler geschützt.

Der TPA3128D2-Baustein unterstützt den parallelen BTL-Modus und den Monokanal-Modus.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 30 W an einer 8-Ω-BTL-Last bei 24 V
    • 65 W an einer 2-Ω-PBTL-Last bei 18 V
  • Großer Spannungsbereich:  4,5 V bis 26 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Adaptive Modulationsschemata auf Grundlage der Ausgangsleistung
  • Unterstützt durch Benutzerhandbuch und benutzerfreundliches EVM
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis 1,2 MHz
  • AM-Vermeidung
  • Programmierbare Leistungsbegrenzung
  • 4 verschiedene Verstärkungseinstellungen im Master- oder Slave-Modus
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3128D2 — Class-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerla
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30-W-Klasse D-Verstärker mit niedriger Leerlauf-Verlustleistung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30-W-Klasse D-Verstärker mit niedriger Leerlauf-Verlustleistung – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3128D2 Evaluation Module 06.12.2016
Zertifikat TPA3128D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 21.02.2017
Weitere Dokumente TPA3128D2EVM Quick Start Guide 30.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos