TPA3129D2EVM

TPA3129D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3129D2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3129D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 30 W pro Kanal. Der TPA3129D2 zeichnet sich durch einen geringen Leistungsverlust im Leerlauf aus und ermöglicht längere Batterielaufzeiten für den Bluetooth-/Drahtlos-Lautsprecher und andere batteriebetriebene Audiosysteme. Das Evaluierungsmodul ist mit nur einem TPA3129D2-Bausteinen bestückt und wird mit einer einzelnen Stromversorgung von 4,5 V bis 26 V betrieben.

Die TPA3129D2-Bausteine sind durch Kurzschluss- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellungsfunktion vollständig gegen Fehler geschützt. Der TPA3129D2-Baustein unterstützt den parallelen BTL-Modus und den Monokanal-Modus.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 30 W an einer 8-Ω-BTL-Last bei 24 V
    • 65 W an einer 2-Ω-PBTL-Last bei 18 V
  • Großer Spannungsbereich: Effizienter Klasse-D-Betrieb von 4,5 V bis 26 V
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Adaptive Modulationsschemata auf Grundlage der Ausgangsleistung
  • Unterstützt durch Benutzerhandbuch und benutzerfreundliches EVM
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis 1,2 MHz mit AM-Vermeidung
  • Programmierbare Leistungsgrenze
  • 4 verschiedene Verstärkungseinstellungen im Master- oder Slave-Modus
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3129D2 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 30 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3129D2 Evaluation Module 15.09.2017
Zertifikat TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos