TPA3131D2EVM

TPA3131D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3131D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x7W into 8Ω. TPA3131D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3131 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3131D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection

Merkmale
  • 7W output into a 8 Ohm load at 7.4V and 10% THD+N
  • Low shutdown current 32uA
  • Wide voltage range 4.5V – 26V
  • Multiple switching frequencies
  • Stereo and Mono modes
Universalaudioverstärker
TPA3131D2 — Class-D-Audioverstärker mit 4 W Stereo, 8 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, f
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3131D2EVM — TPA3131D2EVM für Klasse-D-Lautsprecherverstärker, 7W

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3131D2EVM — TPA3131D2EVM für Klasse-D-Lautsprecherverstärker, 7W
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
* EVM User's guide TPA3131D2 EVM User's Guide 26.06.2013
Zertifikat TPA3131D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos