TPA3132D2EVM

TPA3132D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3132D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x25W into 8Ω. TPA3132D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3132 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3132D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection.

Merkmale
  • 25W output into a 8 Ohm load at 19V and 10% THD+N
  • Low shutdown current 32uA
  • Wide voltage range 4.5V – 26V
  • Multiple switching frequencies
  • Stereo and Mono modes
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3132D2 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 50 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3132D2EVM — TPA3132D2EVM für 25-W-Klasse D-Lautsprecherverstärker

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3132D2EVM — TPA3132D2EVM für 25-W-Klasse D-Lautsprecherverstärker

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPA3132D2 EVM User's Guide 26.06.2013
Zertifikat TPA3132D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos