TPA3136AD2EVM

TPA3136AD2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3136AD2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3136AD2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 10 W pro Kanal.  Das Evaluierungsmodul enthält nur einen TPA3136AD2-Baustein. Es arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 4,5 V bis 14,4 V.

Der TPA3136AD2 verwendet eine fortschrittliche EMI-Unterdrückungstechnologie mit Spread-Spectrum-Regelung, die den Einsatz kostengünstiger Ferritperlenfilter an den Ausgängen ermöglicht und gleichzeitig die EMV-Anforderungen erfüllt, um die Systemkosten zu senken.  Die TPA3136AD2-Bausteine sind durch Kurzschluss- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellungsfunktion vollständig gegen Fehler geschützt.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 10 W an einer 6-Ω-BTL-Last bei 12 V
    • 2 x 10 W an einer 8-Ω-BTL-Last bei 13 V
  • Großer Spannungsbereich: 8 V bis 14,4 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Erweiterte Modulationsschemas
  • Programmierbare Leistungsgrenze
  • 26 dB feste Verstärkung
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3136AD2 — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 10 W Stereo, 20 W Mono, 8 bis 14,4 V Versorgungsspannung,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3136AD2 Evaluation Module 28.07.2017
Zertifikat TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos