TPA3136D2EVM

TPA3136D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3136D2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3136D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 10 W pro Kanal.   Das Evaluierungsmodul enthält nur einen TPA3136D2-Baustein. Es arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 4,5 V bis 14,4 V.

Der TPA3136D2 verwendet eine fortschrittliche EMI-Unterdrückungstechnologie mit Spread-Spectrum-Regelung, die den Einsatz kostengünstiger Ferritperlenfilter an den Ausgängen ermöglicht und gleichzeitig die EMV-Anforderungen erfüllt, um die Systemkosten zu senken.  Die TPA3136D2-Bausteine sind durch Kurzschluss- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellungsfunktion vollständig gegen Fehler geschützt.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 × 10 W zu einer 6-Ω-BTL-Last bei 12 V
    • - 2 × 10 W zu einer 8-Ω-BTL-Last bei 13 V
  • Großer Spannungsbereich: 4,5 V bis 14,4 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Erweiterte Modulationsschemas
  • Programmierbare Leistungsbegrenzung
  • Feste Verstärkung von 26 dB
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3136D2 — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 10 W Stereo, 20 W Mono, 4,5 bis 14,4 V Versorgungsspannun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLOC337.ZIP (10226 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 26.05.2016
Zertifikat TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 27.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos