TPA3139D2EVM

TPA3139D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPA3139D2EVM Kundenevaluierungsmodul zeigt den integrierten TPA3139D2-Schaltkreis von Texas Instruments. TPA3139D2 ist eine 10-W-Stereo-Digitalverstärker-Leistungsstufe (pro Kanal) zur Ansteuerung von zwei in Brücke geschalteten Lautsprechern.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 10 W an einer 6-O BTL-Last bei 1 % THD und -12 V
    • 2 x 9 W an einer 8-O BTL-Last bei 10 % THD und 12 V
  • Großer Spannungsbereich: 3,5 V bis 14,4 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Bis zu 90 % Wirkungsgrad kombiniert mit geringer Leerlaufverlustleistung
    • Erweiterte Modulationsschemas
  • Programmierbare Leistungsgrenze

  • TPA3139D2EVM Evaluierungsplatine

Universalaudioverstärker
TPA3139D2 Spulenloser Stereo-Class-D-Audioverstärker, 10 W, 3,5-14,4 V, in QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3139D2EVM — TPA3139D2 Induktionsfreier 10-W-Stereo (BTL)-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3139D2EVM TPA3139D2 Induktionsfreier 10-W-Stereo (BTL)-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide 15.07.2019
Zertifikat TPA3139D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos