TPA3140D2PWPEVM

TPA3140D2PWPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3140D2 is an efficient class D audio power amplifier for driving bridged-tie stereo speakers at up to 10W (per channel)

The TPA3140D2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control and 1SPW modulation scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction

The TPA3140D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

Merkmale
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 10 W Into a 6-Ω BTL Load at 12 V
    • 2 × 10 W Into a 8-Ω BTL Load at 13 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 14.4 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Upto 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
    • Advanced Modulation Schemes
  • Programmable Power Limit and clip-free AGL
  • Thermal foldback to protect the die from excessive die temperature and device shut down
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3140D2 — Class-D-Audioverstärker, 10 W Stereo, 20 W mono, 4,5 bis 14,4 V, analoger Eingang mit induktorfreier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3140D2EVM User's Guide 03.04.2015
Zertifikat TPA3140D2PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Improve Class-D EMI to downsize BOM cost without compromising audio performance PDF | HTML 12.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos