TPA3156D2EVM

TPA3156D2 Induktionsfreier 70-W-Stereo (BTL)-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul

TPA3156D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPA3156D2EVM ermöglicht die Evaluierung von TPA3156D2. Es handelt sich um einen effizienten Audioverstärker der Klasse D zur Ansteuerung von 2 gebrückten Stereolautsprechern mit 70 W pro Kanal.

Merkmale
  • Unterstützt mehrere Ausgangskonfigurationen
    • 2 x 70 W in eine 4-O-BTL-Last bei 24 V und 10 % THD
  • Großer Spannungsbereich: 4,5 V bis 26 V
  • Effizienter Klasse D-Betrieb
    • Wirkungsgrad von bis zu 90 %
    • In Kombination mit fortschrittlichen Modulationsverfahren mit geringem Leerlaufverlust
  • Programmierbare Leistungsgrenze
Halbleiter
TPA3156D2 Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3156D2EVM — TPA3156D2 Inductor Free 70W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3156D2EVM TPA3156D2 Inductor Free 70W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA3156D2 EVM User's Guide 06.10.2017
Zertifikat TPA3156D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos