TPA3223EVM

TPA3223EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPA3223EVM HD-Audio-Evaluierungsmodul demonstriert den integrierten TPA3223-Pad-up-Schaltkreis von Texas Instruments. Der TPA3223 ist ein Hochleistungsverstärker der Klasse D, der einen effizienten Betrieb bei voller Leistung, im Leerlauf und im Standby-Modus ermöglicht. Der Baustein verfügt über eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis, die für geringe Verzerrungen über das Audioband sorgt und eine hervorragende Tonqualität liefert. Der Baustein integriert wichtige Schutzfunktionen wie Unterspannung, Überspannung, zyklusweise Strombegrenzung, Kurzschluss, Clipping-Erkennung, und Übertemperaturwarnung und Abschaltung. Der Baustein arbeitet mit AD-Modulation oder hocheffizienter AD-Modulation (HEAD) mit niedrigem Leerlaufstrom und kann bis zu 2 x 200 W an 4 Ω Last oder 1 x 400 W an 2 Ω Last ansteuern. Der TPA3223EVM bietet einstellbare Verstärkungseinstellungen von 20 bis 36dB und ermöglicht flexible Eingangssignale mit einer analogen Schnittstelle mit 1 bis 2Vrms unsymmetrischen/differenziellen Eingängen. Das EVM unterstützt 2 BTL- (Stereo-) Ausgangskanal- oder 1 PBTL- (Mono-) Ausgangskanal-Konfigurationen. Das TPA3223EVM ist ein vollständiges Referenzdesign für den TPA3223, das evaluierungsbereit ist und ein hervorragendes Hörvergnügen bietet.

Merkmale
  • Stereo-HD-Audio-Evaluierungsmodul
  • Integriertes Schutzsystem (Kurzschluss, Clip und Überhitzung)
  • Bausteinintegrierte Unterstützung für unsymmetrische (SE) und differenzielle Analogeingangssignale
  • BTL- und PBTL-Ausgangskonfigurationen werden unterstützt
  • Komfortable XLR-Eingangsanschlüsse für Differenzeingang
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TPA3223 — Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 200 W Stereo, 400 W Mono, 10- bis 45-V-Versorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier
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
* EVM User's guide TPA3223 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.10.2022
Zertifikat TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos