TPA6011A4EVM

TPA6011A4EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPA6011A4 ist ein Stereo-Audio-Leistungsverstärker, der 2 W/Kanal kontinuierlicher RMS-Leistung in einen 3 Ohm-Lautsprecher steuert.

Notebook- und Pocket-PCs profitieren von den integrierten Funktionen, die externe Komponenten minimieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Um das Design zu vereinfachen, wird die Lautsprecherlautstärke durch Anlegen einer Gleichspannung an die LAUTSTÄRKE-Konsole angepasst. Ebenso kann das Delta zwischen Lautsprecherlautstärke und Kopfhörerlautstärke angepasst werden, indem eine Gleichspannung an den SEDIFF-Anschluss angelegt wird. Um eine unerwartete hohe Lautstärke über die Kopfhörer zu vermeiden, begrenzt ein dritter Anschluss, SEMAX, die Lautstärke des Kopfhörers, wenn eine Gleichspannung angelegt wird. Um schließlich einen reibungslosen Übergang zwischen dem aktiven und dem Herunterfahren-Modus zu gewährleisten, wird die Lautstärke durch einen Überblendmodus auf- und abgesenkt.

Merkmale
  • Erweiterte DC-Lautstärkeregelung
  • Überblendmodus
  • Maximale Lautstärkeeinstellung für SE-Modus
  • Einstellbare SE-Lautstärkeregelung in Bezug auf BTL-Lautstärkeregelung
  • 2 W in 3 Ohm-Lautsprecher
  • Stereo-Eingangs-MUX
  • Differenzeingänge
Universalaudioverstärker
TPA6011A4 — Class-AB-Audioverstärker, 3 W, Stereo, mit DC-Lautstärkeregelung und Stereo-Kopfhörertreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6011A4EVM — TPA6011A4-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6011A4EVM — TPA6011A4-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6011A4EVM - User Guide 22.02.2002

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos